Menü Suche

Stellring 28.0 mm 55.0 mm M6 Geteilt zweiteilig

Dieser geteilte Stellring verwendet zwei DIN912-Gewindestifte. Arretierung durch Pressen des Stellrings gegen den Schaft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10210505

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337603

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bohrungsdurchmesser 28.0 mm
Außendurchmesser 55.0 mm
Stellring-Ausführung Geteilt zweiteilig
Kragenhöhe 15.0 mm
Verbindungsart Bohrungsklemme mit Gewinde
Zolltarifnummer 7326909890
Farbe Black

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns