Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Anzahl der Sterne Gewindegröße Farbe Knopfmaterial Kaufen
5,4048 € - 5,4048 € 348 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
6,169 € - 7,7085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4
M8
Schwarz
Phenolharz
2,6884 € - 5,8798 € 75 Auf Lager
60.0 mm
3
M8
Schwarz
Nylon
2,6049 € - 6,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
6
M8
Schwarz
Nylon
1,2983 € - 1,2983 € 250 Auf Lager
50.0 mm
6
M8
Schwarz
Nylon
2,3102 € - 2,5785 € 28 Auf Lager
28.0 mm
5
M5
Schwarz
PP
4,0675 € - 4,0675 € 337 Auf Lager
4
M6
Schwarz
Phenolharz
2,6083 € - 2,8915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
5
M6
Schwarz
PP
5,0379 € - 5,6043 € 6 Auf Lager
60.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
40,0647 € - 40,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
8
M10
Grau
Edelstahl 304
0,9291 € - 0,9291 € 61 Auf Lager
50.0 mm
6
M6
Schwarz
PP
3,6357 € - 3,6357 € 13945 Auf Lager
4
M6
Schwarz
Phenolharz
4,2625 € - 4,2625 € 282 Auf Lager
4
M8
Schwarz
Phenolharz
2,0229 € - 2,2591 € 2 Auf Lager
28.0 mm
5
M5
Schwarz
PP
6,5609 € - 7,2853 € 140 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
3,8305 € - 4,233 € 18 Auf Lager
40.0 mm
4
M8
Schwarz
PP
4,4942 € - 8,2361 € 456 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
8,6534 € - 18,1721 € 100 Auf Lager
4
M10
Schwarz
Phenolharz
40,0647 € - 40,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
8
M10
Grau
Edelstahl 304
6,7817 € - 7,527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
5
M10
Schwarz
PP
  • von 12
Handrad M10 40.0 mm Phenolharz Schwarz

10252192

Preisbereich
5,4048 € - 5,4048 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 63.0 mm Phenolharz Schwarz

10252109

Preisbereich
7,7085 € - 6,169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8

10280461

Preisbereich
5,8798 € - 2,6884 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
Handrad M8 40.0 mm Schwarz Nylon

10280492

Preisbereich
6,0553 € - 2,6049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
Handrad M8 50.0 mm Nylon Schwarz

10252338

Preisbereich
1,2983 € - 1,2983 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
Weiches Handrad M5 Schwarz

10271261

Preisbereich
2,5785 € - 2,3102 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M6 40.0 mm Phenolharz Schwarz

10252178

Preisbereich
4,0675 € - 4,0675 €

Lagerbestände
337 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Weiches Handrad M6 Schwarz

10271353

Preisbereich
2,8915 € - 2,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Weiches Handrad M10 Schwarz

10271520

Preisbereich
5,6043 € - 5,0379 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M10 Edelstahl 304 Grau

10271599

Preisbereich
40,0647 € - 40,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    31.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Handrad M6 50.0 mm PP Schwarz

10072370

Preisbereich
0,9291 € - 0,9291 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    6
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
Handrad M6 30.0 mm Phenolharz Schwarz

10252154

Preisbereich
3,6357 € - 3,6357 €

Lagerbestände
13945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M8 40.0 mm Phenolharz Schwarz

10252185

Preisbereich
4,2625 € - 4,2625 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Weiches Handrad M5 Schwarz

10271278

Preisbereich
2,2591 € - 2,0229 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5
Handrad M10 60.0 mm Phenolharz Schwarz

10252222

Preisbereich
7,2853 € - 6,5609 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Weiches Handrad M8 Schwarz

10271360

Preisbereich
4,233 € - 3,8305 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 63.0 mm Phenolharz Schwarz

10252048

Preisbereich
8,2361 € - 4,4942 €

Lagerbestände
456 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 63.0 mm Phenolharz Schwarz

10252116

Preisbereich
18,1721 € - 8,6534 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Anzahl der Sterne
    4
Handrad M10 Edelstahl 304 Grau

10271629

Preisbereich
40,0647 € - 40,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    30.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Handrad M10 50.0 mm PP Schwarz

10275429

Preisbereich
7,527 € - 6,7817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Anzahl der Sterne
    5