Menü Suche

Sterngriffe - ohne Gewinde

In Produktion

Unsere Sterngriffe ohne Gewinde eignen sich ideal für viele verschiedene Anwendungen, z. B. für Anlagen im Metallbau oder zur Möbelpräsentation. Verfügbar in vielen verschiedenen Ausführungen und Größen. Die Sterngriffform bietet einen guten Griff.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindematerial Gesamthöhe Kaufen
5,3653 € - 8,346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
Stahl
33.0 mm
14,7264 € - 16,3626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
Stahl
44.0 mm
13,5951 € - 15,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Messing
40.0 mm
10,3895 € - 16,1615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
Messing
33.0 mm
Griffschraube/-mutter 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Schwarz

10188743

Preisbereich
8,346 € - 5,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Nicht gebohrt (Stahlbuchse)
  • Montageart
    Rohling
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
Griffschraube/-mutter 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Schwarz

10188675

Preisbereich
16,3626 € - 14,7264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Nicht gebohrt
  • Montageart
    Rohling
  • Knopfdurchmesser
    99.0 mm
  • Höhe Unterteil
    14.0 mm
Griffschraube/-mutter 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Schwarz

10188774

Preisbereich
15,1057 € - 13,5951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Nicht gebohrt (Messingbuchse)
  • Montageart
    Rohling
  • Knopfdurchmesser
    80.0 mm
  • Höhe Unterteil
    15.0 mm
Griffschraube/-mutter 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Schwarz

10188750

Preisbereich
16,1615 € - 10,3895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Nicht gebohrt (Messingbuchse)
  • Montageart
    Rohling
  • Knopfdurchmesser
    70.0 mm
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm