Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5907 € - 3,2525 € | 30 Auf Lager |
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
30.0 mm
|
PA
|
||
5,4631 € - 6,8148 € | 90 Auf Lager |
60.0 mm
|
M12
|
Bolzen mit Gewinde
|
50.0 mm
|
PA
|
||
2,3376 € - 5,7988 € | 75 Auf Lager |
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
40.0 mm
|
PA
|
||
1,5504 € - 1,8726 € | 2200 Auf Lager |
25.0 mm
|
M5
|
Bolzen mit Gewinde
|
10.0 mm
|
PA
|
||
1,4642 € - 1,76 € | 169 Auf Lager |
25.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
35.0 mm
|
PA
|
||
4,4071 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
70.0 mm
|
PA
|
||
11,7429 € - 17,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
32.0 mm
|
PA
|
||
3,7962 € - 4,3649 € | 129 Auf Lager |
50.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
20.0 mm
|
PA
|
||
3,9288 € - 4,6324 € | 88 Auf Lager |
50.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
30.0 mm
|
PA
|
||
3,1366 € - 3,1962 € | 132 Auf Lager |
40.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
40.0 mm
|
PA
|
||
9,9829 € - 14,6857 € | 25 Auf Lager |
|
8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
32.0 mm
|
PA
|
||
62,2068 € - 85,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
38.0 mm
|
PA
|
||
2,8753 € - 3,3088 € | 75 Auf Lager |
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
40.0 mm
|
PA
|
||
3,8016 € - 4,7591 € | 140 Auf Lager |
50.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
40.0 mm
|
PA
|
||
10,9122 € - 11,0952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.0 mm
|
M10
|
Innengewinde
|
13.0 mm
|
PA
|
||
3,2324 € - 3,4516 € | 181 Auf Lager |
40.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
20.0 mm
|
Phenolharz
|
||
2,2873 € - 2,4592 € | 596 Auf Lager |
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
1,9997 € - 2,7497 € | 1538 Auf Lager |
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
15.0 mm
|
Phenolharz
|
||
1,5584 € - 3,9042 € | 1780 Auf Lager |
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
35.0 mm
|
PA
|
||
3,5611 € - 4,8897 € | 4961 Auf Lager |
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
20.0 mm
|
Phenolharz
|
||