Stangen und Stifte mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen kein Schraubenkopf erforderlich oder der Platz knapp ist. Sie werden vollständig im Material befestigt und können bis in die Anwendung hineingeschraubt werden.
Seriennummer: SR1985
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,4165 € - 11,5643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,356 € - 7,0591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 171,6288 € - 171,6288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 8,9386 € - 9,943 € | 516 Auf Lager |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 15,4095 € - 17,1313 € | 69 Auf Lager |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 43,0148 € - 45,2674 € | 3 Auf Lager |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 6,7578 € - 7,4895 € | 350 Auf Lager |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 27,5621 € - 30,6039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1,1449 € - 4,4765 € | 646 Auf Lager |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,7578 € - 7,4895 € | 600 Auf Lager |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 20,5174 € - 22,7987 € | 15 Auf Lager |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 11,7508 € - 13,0708 € | 64 Auf Lager |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 35,8982 € - 37,7922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,4347 € - 1,4921 € | 9348 Auf Lager |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8092 € - 3,1421 € | 7 Auf Lager |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,1157 € - 1,3774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 3,8378 € - 4,738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,0803 € - 0,0992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,2654 € - 0,3277 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.