Menü Suche

Flanschschützer DN 100, 4" LDPE Gelb

This yellow LDPE flange protector protects the full face of a flange with an overall dimeter of 216 mm, DN100. The flexible fins ensure a snug fit into nominal bore of 4”. It is suitable for flanges to DIN 2627-2638,150,BS5504 and ANSI B16.5.
Artikelnr:

552076

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 2,9597 €
50 - 249 1,4923 €
250 - 499 1,3417 €
500 + 1,0432 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

14,80 €

5 x 2,9597 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
OD 216.0 mm
d1 110.0 mm
d2 86.0 mm
D 216.0 mm
H 46.0 mm
h 44.0 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) DN 100, 4"
Spezifikationen DIN 2627-2638, BS 55 04ANSI B16, 5
Farbe Gelb
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns