Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.
Material: ABS, PE, PE-LD, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Farbe | Material | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1664 € - 2,3441 € | 500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4051 € - 2,3953 € | 450 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,712 € - 4,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.248 in
31.7 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3857 € - 2,0458 € | 170 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Stahl
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.