Menü Suche

Stopfen für Rundrohre - verchromt

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild.

  • Gerippter Schaft.
  • Einfaches Anbringen und guter Sitz.
Material: ABS, PE
Farbe: Silbern, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit t h Farbe Material D Kaufen
1,1937 € - 3,1335 € 1050 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
1,7217 € - 4,2483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
50.0 mm
0,8149 € - 1,7114 € 1030 Auf Lager
1.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
1,1702 € - 1,3018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
2,4076 € - 2,6736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.0 mm
Schwarz
ABS
60.0 mm
1,1994 € - 1,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,2468 € - 1,3874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
35.0 mm
1,25 € - 1,5537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
40.0 mm
0,8436 € - 2,2145 € 2890 Auf Lager
1.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
28.0 mm
0,6686 € - 0,835 € 600 Auf Lager
1.0 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
10.0 mm
0,8149 € - 1,7114 € 200 Auf Lager
1.5 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
16.0 mm
0,7656 € - 0,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
22.0 mm
0,6958 € - 0,8694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
22.0 mm
1,307 € - 1,8108 € 860 Auf Lager
1.5 mm
12.0 mm
Schwarz
PE
60.0 mm
1,00 € - 2,1001 € 460 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
0,6958 € - 0,8694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
5.0 mm
Schwarz
ABS
20.0 mm
1,00 € - 2,1001 € 180 Auf Lager
2.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
30.0 mm
0,2496 € - 0,473 € 7000 Auf Lager
1.5 mm
10.0 mm
Schwarz
PE
19.0 mm
1,0274 € - 1,1408 € 197 Auf Lager
3.0 mm
10.0 mm
Silbern
ABS
32.0 mm
0,7848 € - 0,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
25.0 mm
  • von 6
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289150

Preisbereich
3,1335 € - 1,1937 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 50.0 mm 1.2 mm Silbern ABS

10289631

Preisbereich
4,2483 € - 1,7217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289549

Preisbereich
1,7114 € - 0,8149 €

Lagerbestände
1030 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10435441

Preisbereich
1,3018 € - 1,1702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10645390

Preisbereich
2,6736 € - 2,4076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289136

Preisbereich
1,3343 € - 1,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 35.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10289143

Preisbereich
1,3874 € - 1,2468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 40.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10435465

Preisbereich
1,5537 € - 1,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289570

Preisbereich
2,2145 € - 0,8436 €

Lagerbestände
2890 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 10.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10288955

Preisbereich
0,835 € - 0,6686 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289563

Preisbereich
1,7114 € - 0,8149 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 22.0 mm 2.0 mm Schwarz ABS

10642429

Preisbereich
0,90 € - 0,7656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 22.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289020

Preisbereich
0,8694 € - 0,6958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256886

Preisbereich
1,8108 € - 1,307 €

Lagerbestände
860 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10288818

Preisbereich
2,1001 € - 1,00 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 20.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289006

Preisbereich
0,8694 € - 0,6958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 30.0 mm 2.0 mm Silbern ABS

10288825

Preisbereich
2,1001 € - 1,00 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rohreinsatz 19.0 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256923

Preisbereich
0,473 € - 0,2496 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
Rund Rohreinsatz 32.0 mm 3.0 mm Silbern ABS

10435410

Preisbereich
1,1408 € - 1,0274 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Silbern
Rund Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm Schwarz ABS

10289037

Preisbereich
0,9225 € - 0,7848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Farbe
    Schwarz