Dieser Schutzstopfen für Schnellverbinder ist mit einer Ringlasche ausgestattet, die nach dem Einsetzen die Wand des Verbindungsstücks abdeckt. Der Stopfen lässt sich durch Ziehen an der Ringlasche einfach wieder entfernen. Er bietet idealen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und möglichen Leckagen von Hydraulikflüssigkeit während der Lagerung und des Transports. Er entspricht den SAE J2044-Standards für Kraftstoffsystemverbindungen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRQCMPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Gewindegröße | D | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
18
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,103 € - 0,1602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0383 € - 0,0597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0932 € - 0,145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
12
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0863 € - 0,1343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0209 € - 0,0325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,0981 € - 0,1526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0981 € - 0,1526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,0398 € - 0,0619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
21
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,049 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
10
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,049 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.