Menü Suche

Stopfen mit seitlicher Lasche

Auf Lager

Stopfen mit seitlicher Lasche bieten eine sichere und bequeme Abdichtung für verschiedene Anwendungen. Die Seitenlasche ermöglicht ein schnelles Einsetzen und Herausnehmen ohne Werkzeug und gewährleistet einen dichten Verschluss.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR1120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße HD Farbe Material OD Gewindestandard Typ Kaufen
0,1053 € - 0,1232 € 26455 Auf Lager
M12 x 1;5
19.5 mm
Natur
LDPE
11.2 mm
Metrisch
1
0,1111 € - 0,1299 € 22968 Auf Lager
M16 x 1;5
23.5 mm
Natur
LDPE
15.2 mm
Metrisch
1
0,1368 € - 0,1592 € 24730 Auf Lager
M14 x 1;5
21.0 mm
Natur
LDPE
13.1 mm
Metrisch
2
0,1506 € - 0,1764 € 6399 Auf Lager
M22 x 1;5
29.0 mm
Natur
LDPE
21.5 mm
Metrisch
2
0,1335 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1;5
19.0 mm
Natur
LDPE
11.1 mm
Metrisch
2
0,1398 € - 0,1635 € 5900 Auf Lager
M16 x 1;5
24.0 mm
Natur
LDPE
15.1 mm
Metrisch
2
0,0592 € - 0,0592 € 9700 Auf Lager
M10 x 1;0
16.5 mm
Natur
LDPE
9.5 mm
Metrisch
1
0,1225 € - 0,143 € 113509 Auf Lager
M22 x 1;5
29.5 mm
Natur
LDPE
21.7 mm
Metrisch
1
0,1083 € - 0,1265 € 2500 Auf Lager
M14 x 1;5
21.5 mm
Natur
LDPE
13.4 mm
Metrisch
1
0,1215 € - 0,1421 € 76439 Auf Lager
M10 x 1.0
16.0 mm
Natur
LDPE
9.5 mm
Metrische Gewinde
2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Natur Fassförmig

10258231

Preisbereich
0,1232 € - 0,1053 €

Lagerbestände
26455 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Natur Fassförmig

10258279

Preisbereich
0,1299 € - 0,1111 €

Lagerbestände
22968 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Natur Gerippt

10258262

Preisbereich
0,1592 € - 0,1368 €

Lagerbestände
24730 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Natur Gerippt

10258309

Preisbereich
0,1764 € - 0,1506 €

Lagerbestände
6399 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Natur Gerippt

10258248

Preisbereich
0,1563 € - 0,1335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Natur Gerippt

10258286

Preisbereich
0,1635 € - 0,1398 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natur Fassförmig

10258217

Preisbereich
0,0592 € - 0,0592 €

Lagerbestände
9700 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Natur Fassförmig

10258293

Preisbereich
0,143 € - 0,1225 €

Lagerbestände
113509 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Natur Fassförmig

10258255

Preisbereich
0,1265 € - 0,1083 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Typ
    1
Stopfen mit seitlicher Zuglasche (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natur Gerippt

10258224

Preisbereich
0,1421 € - 0,1215 €

Lagerbestände
76439 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Typ
    2