Menü Suche

Angewinkelte Tülle 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

This angular hole grommet allows the wire passing through it to pass through at an angle (45 degree maximum).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10148181

Alte Essentra-Artikelnummer:

AHG-1

1953 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,9146 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

457,30 €

500 x 0,9146 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 24.0 mm
Bohrungsdurchmesser 24.0 mm
Gesamthöhe 19.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns