Menü Suche

Kabeltülle 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

Bietet Schutz vor Abrieb für Kabel, die durch Metallplatten mit scharfen Kanten geführt werden. Dieser Artikel ist aus Material hergestellt, das nach UL94-V2 eingestuft ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10638538

Alte Essentra-Artikelnummer:

HGSR-8

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,114 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

114,00 €

1000 x 0,114 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Silikonkautschuk
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 8.0 mm
Bohrungsdurchmesser 16.8 mm
Gesamthöhe 6.5 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns