Menü Suche

Schwenkriegel M12 80.0 14.0 Wärmebehandelter Stahl

Diese Augenschrauben aus Stahl werden bei Hebevorgängen, Anschlagsystemen und zum Sichern von Lasten verwendet. Sie verfügen über eine Gewindestange mit einer Öse am Kopf. Ihre Toleranz und Stärke machen sie hervorragend geeignet für Fertigungsanwendungen.
Artikelnr:

20198251

3 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 8,69 €
10 - 14 7,82 €
15 - 24 7,39 €
25 + 6,95 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,69 €

1 x 8,69 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Toleranz Standard-Toleranz
d1 M12
l1 80.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Gewicht g 85.0
Material Wärmebehandelter Stahl
Standard DIN 444

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns