Menü Suche

Schwenkriegel M16 100.0 17.0 Edelstahl 304

Diese Augenschrauben aus Edelstahl sind für Anwendungen mit hoher Toleranz vorgesehen, bei denen Genauigkeit, Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind. Sie verfügen über eine Gewindestange mit einer Öse am Kopf. Ihre hohe Stärke macht sie geeignet für Industriemaschinen oder das Bauwesen.
Artikelnr:

20199579

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 36,35 €
5 - 9 32,72 €
10 - 19 30,90 €
20 + 27,26 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

36,35 €

1 x 36,35 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Toleranz Hohe Toleranz
d1 M16
l1 100.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Gewicht g 183.0
Material Edelstahl 304
Standard DIN 444

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns