Menü Suche

Schildgreifer 70.0 mm 20.0 mm PP Gelb

This yellow display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Artikelnr:

028000226811

7760 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 0,3357 €
250 - 999 0,181 €
1000 + 0,1141 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

16,79 €

50 x 0,3357 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polypropylen
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Bohrungsgröße 6.0 mm
Länge 70.0 mm
Kompatible Maximal-Materialstärke 11.0 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Gesamtbreite 20.0 mm
Stärke 1.4 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Breite 20.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns