Menü Suche

Schildgreifer 38.0 mm 13.0 mm PA Rot

This sample bag clip is manufactured from nylon and can be used to close bags up to 2.35mm thick.
Artikelnr:

043000112401

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,4729 €
500 - 999 0,2252 €
1000 + 0,1741 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

23,65 €

50 x 0,4729 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyamid
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Bohrungsgröße 4.0 mm
Länge 38.0 mm
Kompatible Maximal-Materialstärke 2.3 mm
Gesamtlänge 38.0 mm
Gesamtbreite 13.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Breite 13.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns