Menü Suche

Schildgreifer 50.0 mm 40.0 mm Acryl Transparent

This clear, self standing print grip can be used to hold material up to 0.5mm thick.
Artikelnr:

492775

8799 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3095 €
1000 - 1999 0,2943 €
2000 + 0,2653 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

30,95 €

100 x 0,3095 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Clear
Hauptmaterial Acryl
Befestigungsmethode Ohne Klebefläche
Höhe 10.6 mm
Bohrungsdurchmesser A 6.0 mm
Bohrungsgröße 6.0 mm
Länge 50.0 mm
Kompatible Maximal-Materialstärke 2.5 mm
Gesamtlänge 50.0 mm
Gesamtbreite 40.0 mm
Stärke 0.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Breite 40.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns