Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,0365 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,04 € - 0,0445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.3 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0353 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,033 € - 0,0367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
0.8 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,0363 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.1 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0391 € - 0,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,034 € - 0,0378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
0.9 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0391 € - 0,0435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.2 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0371 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0369 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0368 € - 0,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.2 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0424 € - 0,0471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.4 mm
Carbonstahl
11.2 mm
0,035 € - 0,0389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0483 € - 0,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0508 € - 0,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1 mm
1.6 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,0381 € - 0,0423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.1 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0374 € - 0,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0594 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
1.7 mm
Carbonstahl
10.2 mm
0,1412 € - 0,1569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
2.0 mm
Chrom-Vanadium
12.2 mm
  • von 7
Tellerfeder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Preisbereich
0,0405 € - 0,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    119.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Preisbereich
0,0445 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    617.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Preisbereich
0,0392 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    246.00 N
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Preisbereich
0,0367 € - 0,033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    0.8 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    105.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Preisbereich
0,0403 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    566.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Preisbereich
0,0434 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    351.00 N
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Preisbereich
0,0378 € - 0,034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    0.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    238.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Preisbereich
0,0412 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    360.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Preisbereich
0,0435 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    542.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Preisbereich
0,0412 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    346.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Preisbereich
0,041 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    209.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Preisbereich
0,0409 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    835.00 N
Tellerfeder DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Preisbereich
0,0471 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.4 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    363.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Preisbereich
0,0389 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    237.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Preisbereich
0,0537 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1100.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Preisbereich
0,0565 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.6 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1211.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Preisbereich
0,0423 € - 0,0381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    491.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Preisbereich
0,0416 € - 0,0374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    226.00 N
Tellerfeder DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Preisbereich
0,066 € - 0,0594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Armhöhe
    1.7 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1118.00 N
Tellerfeder SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Preisbereich
0,1569 € - 0,1412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Armhöhe
    2.0 mm
  • Stärke
    1.3 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    1882.00 N