Topfmagnete sind ideal zur Nutzung in Fixierungsanwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsstücken oder Aufnahmevorrichtungen. Unsere Topfmagneten sind in zahlreichen Größen und Fixierungsstilen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Betriebstemperatur | Zugkraft | Magnetmaterial | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1099 € - 11,3628 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,2226 € - 11,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,6456 € - 9,5464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,2936 € - 9,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,1947 € - 10,2504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,3514 € - 2,9568 € | 192 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrit
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,6573 € - 19,5716 € | 13 Auf Lager |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7741 € - 2,2246 € | 422 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrit
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
20,7121 € - 25,8936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,3771 € - 12,9679 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,1402 € - 2,6752 € | 1 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrit
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,5473 € - 8,1947 € | 506 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,2226 € - 11,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
27,5833 € - 34,4685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,6456 € - 9,5464 € | 42 Auf Lager |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M6
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,0243 € - 16,2768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.