Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
601,8909 € - 601,8909 € 59 Auf Lager
1,1588 € - 1,1588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
8.3 mm
83,3836 € - 95,3518 € 115 Auf Lager
0,666 € - 0,666 € 11301 Auf Lager
2.2 mm
4.4 mm
1,4925 € - 1,4925 € 436 Auf Lager
8.1 mm
11.3 mm
107,9115 € - 123,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7476 € - 0,7476 € 403 Auf Lager
3.3 mm
5.6 mm
1,5629 € - 1,9571 € 199 Auf Lager
13.0 mm
16.3 mm
211,4862 € - 228,8613 € 19 Auf Lager
0,6406 € - 0,6406 € 4190 Auf Lager
1.3 mm
3.8 mm
1,2658 € - 1,2658 € 298 Auf Lager
6.5 mm
9.8 mm
Tüllenleisten 15.9 mm PA Grau

10153857

Preisbereich
601,8909 € - 601,8909 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
Tüllenleisten 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Natur

10160695

Preisbereich
1,1588 € - 1,1588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.1 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 9.5 mm PA Grau

10153840

Preisbereich
95,3518 € - 83,3836 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Natur

10160671

Preisbereich
0,666 € - 0,666 €

Lagerbestände
11301 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 6.5 mm 8.1 mm 6.5 mm PA Natur

10160718

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
436 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
Tüllenleisten 12.7 mm PA Grau

10005330

Preisbereich
123,4139 € - 107,9115 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 2.2 mm 3.3 mm 3.9 mm PA Natur

10160688

Preisbereich
0,7476 € - 0,7476 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Natur

10015896

Preisbereich
1,9571 € - 1,5629 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    13.1 mm
Tüllenleisten 7.6 mm PA Grau

10153833

Preisbereich
228,8613 € - 211,4862 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
Tüllenleisten 0.4 mm 1.3 mm 3.9 mm PA Natur

10160664

Preisbereich
0,6406 € - 0,6406 €

Lagerbestände
4190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
Tüllenleisten 4.9 mm 6.5 mm 6.1 mm PA Natur

10160701

Preisbereich
1,2658 € - 1,2658 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm