Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 265 Auf Lager |
|
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 220 Auf Lager |
|
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 55,5692 € - 61,7531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 927,0062 € - 927,0062 € | 6 Auf Lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 1 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 929,4738 € - 929,4738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 210 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 510 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 570 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,8617 € - 6,1552 € | 210 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.