Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
3,52 € - 4,2663 € 240 Auf Lager
2.0 mm
108,6436 € - 108,6436 € 2 Auf Lager
1.8 mm
218,9341 € - 218,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
112,6143 € - 112,6143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
289,463 € - 289,463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,666 € - 0,666 € 6401 Auf Lager
2.2 mm
4.4 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 Auf Lager
1.7 mm
3.6 mm
54,3218 € - 60,3622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.5 mm
1,7459 € - 3,5482 € 450 Auf Lager
2.0 mm
237,2109 € - 237,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
123,5547 € - 123,5547 € 4 Auf Lager
2.7 mm
136,5204 € - 136,5204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8 mm
108,6436 € - 108,6436 € 2 Auf Lager
2.7 mm
76,625 € - 85,1436 € 4 Auf Lager
5.0 mm
8.3 mm
3,52 € - 4,2663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2,1965 € - 2,9991 € 1770 Auf Lager
2.0 mm
289,1577 € - 289,1577 € 9 Auf Lager
1.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
4.8 mm
52,2379 € - 58,039 € 3 Auf Lager
1.4 mm
3.8 mm
859,6451 € - 859,6451 € 5 Auf Lager
1.4 mm
3.3 mm
  • von 5
Tüllenleisten 0.6 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Natur

10026618

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

10172018

Preisbereich
218,9341 € - 218,9341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Preisbereich
112,6143 € - 112,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Tüllenleisten 11.1 mm PS Weiß

10152744

Preisbereich
289,463 € - 289,463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Vollkörper
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Hauptmaterial
    Polystyren
Tüllenleisten 1.3 mm 2.2 mm 3.9 mm PA Natur

10160671

Preisbereich
0,666 € - 0,666 €

Lagerbestände
6401 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Edelstahl Schwarz

10160602

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Natur

10268285

Preisbereich
60,3622 € - 54,3218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    2.3 mm
Tüllenleisten 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm LDPE Natur

10026632

Preisbereich
3,5482 € - 1,7459 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
237,2109 € - 237,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
123,5547 € - 123,5547 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
136,5204 € - 136,5204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Nicht kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30 m
Tüllenleisten 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Natur

10268308

Preisbereich
85,1436 € - 76,625 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    4.0 mm
  • Innenbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Natur

10026557

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Tüllenleisten 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm LDPE Natur

10026595

Preisbereich
2,9991 € - 2,1965 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtlänge
    30.0 m
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

10172001

Preisbereich
289,1577 € - 289,1577 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 1.4 mm 1.4 mm 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
58,039 € - 52,2379 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    1.4 mm
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Edelstahl Schwarz

10160640

Preisbereich
859,6451 € - 859,6451 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexibel
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl