Türanschlagpuffer sind eine Art Puffer, der an der Innenseite einer Tür oder Schublade angebracht werden kann, um ein sanftes Schließen zu ermöglichen.
Diese Maßnahme verhindert das versehentliche Zuschlagen der Anwendung und schützt so Ihre Möbel vor Abnutzung und trägt zum Lärmschutz bei. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen wie Schulen, Krankenhäusern und Büros.
Diese Puffer sind einfach zu montieren und in verschiedenen Befestigungsarten erhältlich, wie z. B. von hinten, von vorne und von unten verschraubt. Wir haben auch Optionen mit bündigem Anschluss für Bohrlöcher und solche mit einer magnetischen Spitze.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftlochdurchmesser | Montageart | Farbe | Korpuslänge | Bohrungsgröße | Typ | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5686 € - 0,8845 € | 3094 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Einrastung mit Feder
|
Grau
|
3.287 in
83.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
550282 | 0,3362 € - 0,523 € | In Produktion |
0.236 in
6.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
Grau
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,486 € - 0,7561 € | 550 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Push In Fixing
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.