Menü Suche

Türstopper

Auf Lager

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Material: NBR, Stahl, Zink-Druckguss Farbe: Schwarz, Rot Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Befestigungsmethode Typ Kaufen
7,6684 € - 8,5204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Zink-Druckguss
With Flange for Surface Mounting
Stoplock
8,1643 € - 9,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Zink-Druckguss
With Flange for Surface Mounting
Stoplock
8,1643 € - 9,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Zink-Druckguss
With Flange for Surface Mounting
Stoplock
10,5107 € - 11,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Stahl
Internal M8 Thread
Stoplock
11,0829 € - 12,3144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Stahl
Internal M8 Thread
Stoplock
2,6013 € - 4,0464 € 67 Auf Lager
Schwarz
NBR
M6-Stift
Türstopper
7,6684 € - 8,5204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Zink-Druckguss
With Flange for Surface Mounting
Stoplock
11,0829 € - 12,3144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Stahl
Internal M8 Thread
Stoplock
10,5107 € - 11,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Stahl
Internal M8 Thread
Stoplock
Türhalter 40.0 mm Rot Zink-Druckguss

10504208

Preisbereich
8,5204 € - 7,6684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    40.0 mm
  • Schienenlänge
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Türhalter 55.0 mm Rot Zink-Druckguss

10504246

Preisbereich
9,0715 € - 8,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    55.0 mm
  • Schienenlänge
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Türhalter 55.0 mm Schwarz Zink-Druckguss

10504253

Preisbereich
9,0715 € - 8,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    55.0 mm
  • Schienenlänge
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Türhalter 40.0 mm Schwarz Stahl

10504239

Preisbereich
11,6785 € - 10,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    40.0 mm
  • Schienenlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Stoplock
Türhalter 55.0 mm Schwarz Stahl

10504277

Preisbereich
12,3144 € - 11,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    55.0 mm
  • Schienenlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Stoplock
Türstopper M6 36.0 mm 18.0 mm NBR

10237267

Preisbereich
4,0464 € - 2,6013 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe unter Lippe
    22.0 mm
  • Gesamttiefe
    40.0 mm
  • Kopflänge
    28.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    36.0 mm
Türhalter 40.0 mm Schwarz Zink-Druckguss

10504215

Preisbereich
8,5204 € - 7,6684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    40.0 mm
  • Schienenlänge
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Türhalter 55.0 mm Rot Stahl

10504260

Preisbereich
12,3144 € - 11,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    55.0 mm
  • Schienenlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Stoplock
Türhalter 40.0 mm Rot Stahl

10504222

Preisbereich
11,6785 € - 10,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Armlänge
    40.0 mm
  • Schienenlänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Typ
    Stoplock