Menü Suche

Blech-Gewindeeinsatz, Kantenbefestigung 23.0 mm (L) PA Schwarz

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10435984

Alte Essentra-Artikelnummer:

551636

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1038 €
5000 + 0,0934 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

103,80 €

1000 x 0,1038 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Blasen
Befestigungsmethode Eckmontage von Ecke zu Ecke
Gewindegröße M6
Gesamtlänge 23.0 mm
Gesamtbreite 31.5 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns