Menü Suche

Kabelschelle Adhesive 3.2 mm PVC Schwarz

Diese Kabelschelle besteht aus schwarzem PVC und ist mit einer Klebebefestigung mit einer Dicke von 0,8 mm ausgestattet. Sie verfügt über eine Bündelkapazität von 0,125.
Artikelnr:

HUC-2-RT

23302 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,181 €
5000 - 9999 0,1658 €
10000 + 0,1575 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

181,00 €

1000 x 0,181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Länge Unterteil 18.3 mm
Breite Unterteil 15.9 mm
Gesamthöhe 4.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.2 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 3.2 mm
Adhesive Material Acryl
Material PVC
Farbe Black
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns