Menü Suche

U-Schellen zum Einrasten

Auf Lager

Kabelschellen mit niedrigem Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1713 € - 0,1962 € 8691 Auf Lager
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1609 € - 0,1987 € 74551 Auf Lager
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1399 € - 0,1728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,197 € - 0,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 6.4 mm 6.4 mm PA Natur

HURCBH-4-01

Preisbereich
0,1962 € - 0,1713 €

Lagerbestände
8691 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    15.7 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 4.8 mm 6.4 mm PA Natur

HURCBH-3-19

Preisbereich
0,1987 € - 0,1609 €

Lagerbestände
74551 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    14.2 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 4.8 mm 6.4 mm PA Natur

HURCBH-3-01

Preisbereich
0,1728 € - 0,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    14.2 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 6.4 mm 6.4 mm PA Natur

HURCBH-4-19

Preisbereich
0,2256 € - 0,197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Länge Unterteil
    15.7 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm