Diese O-Ring-Gewindestopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Bieten eine wasserdichte Abdichtung mit einer komprimierten Flanschlippe und einem optionalen O-Ring. Gewährleisten einen hervorragenden Leckageschutz für Hydraulikgewinde. Ideal für flache Hydraulikanschlüsse. Können Temperaturen von -40 F bis 230 F (-40 C bis 110 C) standhalten.
Material: PP Farbe: Gelb, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0, Seriennummer: SR5762
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | S | D | Gewindegrößen (alle) | Farbe | H | L | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 € - 0,934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,0548 € - 0,0768 € | 39000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gelb
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,1616 € - 0,1997 € | 8400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Schwarz
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,467 € | 540 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,3658 € - 1,6541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3645 € | 5550 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,1823 € - 0,2497 € | 5000 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,4476 € - 1,1238 € | 175 Auf Lager |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,7131 € - 1,3106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,2457 € | 3000 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Schwarz
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1678 € - 0,8587 € | 1870 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 10149577 | 0,3766 € - 0,9069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
| 0,2918 € - 0,4097 € | 29820 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,5137 € - 0,5453 € | 3000 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gelb
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,7512 € - 1,7415 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 10149652 | 0,2046 € - 0,5393 € | 10500 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
| 0,2606 € - 0,3826 € | 3000 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 10149614 | 0,9071 € - 0,9762 € | 9 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gelb
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
|
| 0,1886 € - 0,2203 € | 2700 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gelb
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.