Menü Suche

Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

Der Führungswagen für offene Linearkugellager aus Edelstashl ist ein präzises Linearbewegungslager, das eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung ermöglicht. Sein ungeflanschtes Design macht die Installation in bestehende Systeme einfach. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Edelstahl.
Artikelnr:

20263690

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 65,65 €
10 - 19 59,09 €
20 - 49 55,80 €
50 + 52,52 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

65,65 €

1 x 65,65 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol H6 20.0
l1 50.0
d2 M6x12
h1 39.0
h2 32.0
h3 ±005 55.0
h4 11.0
l2 ±02 35.0
w1 48.0
w2 ±02 35.0
w3 24.0
α 60°
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Gewicht g 200.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns