Menü Suche

Ungeflanschte Führungswagen – niedrig

Auf Lager

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Schienengröße h2 h1 w1 l2 l1 d1 Kaufen
46,07 € - 57,59 € 23 Auf Lager
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
50,66 € - 63,32 € 11 Auf Lager
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
65,95 € - 82,44 € 8 Auf Lager
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
97,50 € - 121,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
7.5
48.0
70.0
122.5
153.5
M8
246,60 € - 308,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
41,18 € - 51,47 € 10 Auf Lager
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
73,86 € - 92,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
85,47 € - 106,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
125,82 € - 157,27 € 7 Auf Lager
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
144,75 € - 180,94 € 1 Auf Lager
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
43,17 € - 53,96 € 14 Auf Lager
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
85,66 € - 107,07 € 2 Auf Lager
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
69,61 € - 87,01 € 3 Auf Lager
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
75,68 € - 94,60 € 1 Auf Lager
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
214,46 € - 268,07 € 2 Auf Lager
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
37,86 € - 47,32 € 10 Auf Lager
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
46,19 € - 57,74 € 7 Auf Lager
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
46,92 € - 58,65 € 29 Auf Lager
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
60,69 € - 75,86 € 12 Auf Lager
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
112,34 € - 140,43 € 6 Auf Lager
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
  • von 2
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 15.0 58.6 34.0 Stahl

20158897

Preisbereich
57,59 € - 46,07 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 25.0 54.0 48.0 Stahl

20158934

Preisbereich
63,32 € - 50,66 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 30.0 64.2 60.0 Stahl

20158958

Preisbereich
82,44 € - 65,95 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 35.0 153.5 70.0 Stahl

20159016

Preisbereich
121,87 € - 97,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 55.0 210.0 100.0 Stahl

20159078

Preisbereich
308,25 € - 246,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 15.0 40.6 34.0 Stahl

20158880

Preisbereich
51,47 € - 41,18 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 30.0 94.8 60.0 Stahl

20158965

Preisbereich
92,33 € - 73,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 35.0 111.5 70.0 Stahl

20159009

Preisbereich
106,84 € - 85,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 45.0 145.0 86.0 Stahl

20159030

Preisbereich
157,27 € - 125,82 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 45.0 174.0 86.0 Stahl

20159047

Preisbereich
180,94 € - 144,75 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 69.3 42.0 Stahl

20158903

Preisbereich
53,96 € - 43,17 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 30.0 130.5 60.0 Stahl

20158972

Preisbereich
107,07 € - 85,66 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 35.0 123.5 70.0 Stahl

20158989

Preisbereich
87,01 € - 69,61 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 35.0 75.5 70.0 Stahl

20158996

Preisbereich
94,60 € - 75,68 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 55.0 193.0 100.0 Stahl

20159061

Preisbereich
268,07 € - 214,46 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 15.0 66.1 34.0 Stahl

20158873

Preisbereich
47,32 € - 37,86 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 25.0 79.2 48.0 Stahl

20158927

Preisbereich
57,74 € - 46,19 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 20.0 48.3 42.0 Stahl

20158910

Preisbereich
58,65 € - 46,92 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 30.0 105.0 60.0 Stahl

20158941

Preisbereich
75,86 € - 60,69 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 45.0 129.0 86.0 Stahl

20159023

Preisbereich
140,43 € - 112,34 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Führungswagen (Schlitten) ohne Flansch 55.0 155.0 100.0 Stahl

20159054

Preisbereich
239,33 € - 191,46 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Schienengröße
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0