Menü Suche

Uniplugs

Auf Lager

Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.

  • Ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing.
  • Designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.
Material: LDPE Farbe: Natur, Rot Seriennummer: SR1039

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
D Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
L Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gewindegröße Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gewindestandard Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Farbe Alle
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L Gewindegröße Farbe D Gewindestandard Kaufen
0,092 € - 0,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3
1/2;1/4;M12
Rot
12.3
UNF-Gewinde
0,0877 € - 0,2155 € 91 Auf Lager
9.5
3/4;1/2;M20
Rot
19.7
UNF-Gewinde
0,0802 € - 0,1558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1
1/8;7/16;1/8;M10
Rot
11.0
UNF-Gewinde
0,2435 € - 0,476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5
1-7/16;1;M33-36
Rot
37.7
UNF-Gewinde
0,0877 € - 0,1706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2
1/4;9/16;M14
Rot
14.5
UNF-Gewinde
0,0566 € - 0,1189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1
1/8;M10
Natural
11.0
Metrische Gewinde
0,1957 € - 0,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3/4;1-3/16;7/8;M30
Rot
31.4
UNF-Gewinde
0,1161 € - 0,2752 € 435 Auf Lager
11.3
1;5/8-3/4;M22-26
Rot
25.1
UNF-Gewinde
Uniplug Schnellmontage 8.3 mm 12.3 mm LDPE Rot

10090510

Preisbereich
0,092 € - 0,1794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.3
  • L
    8.3
  • Gewindegröße
    1/2;1/4;M12
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 9.5 mm 19.7 mm LDPE Rot

10071311

Preisbereich
0,0877 € - 0,2155 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.7
  • L
    9.5
  • Gewindegröße
    3/4;1/2;M20
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 6.1 mm 11.0 mm LDPE Rot

10071335

Preisbereich
0,0802 € - 0,1558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gewindegröße
    1/8;7/16;1/8;M10
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 12.5 mm 37.7 mm LDPE Rot

10071298

Preisbereich
0,2435 € - 0,476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.7
  • L
    12.5
  • Gewindegröße
    1-7/16;1;M33-36
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 7.2 mm 14.5 mm LDPE Rot

10071328

Preisbereich
0,0877 € - 0,1706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5
  • L
    7.2
  • Gewindegröße
    1/4;9/16;M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    NPT-Gewinde
Uniplug Schnellmontage 6.1 mm 11.0 mm LDPE Natur

10126554

Preisbereich
0,0566 € - 0,1189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0
  • L
    6.1
  • Gewindegröße
    1/8;M10
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 11.0 mm 31.4 mm LDPE Rot

10071236

Preisbereich
0,1957 € - 0,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.4
  • L
    11.0
  • Gewindegröße
    3/4;1-3/16;7/8;M30
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Uniplug Schnellmontage 11.3 mm 25.1 mm LDPE Rot

10071304

Preisbereich
0,1161 € - 0,2752 €

Lagerbestände
435 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.1
  • L
    11.3
  • Gewindegröße
    1;5/8-3/4;M22-26
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde