Menü Suche

Uniscrew-Kappen

Auf Lager

Uniscrew-Kappen sind so konzipiert, dass sie ein bündiges und nahtloses Erscheinungsbild bieten. Sie sind durch ein Scharnier mit einer Unterlegscheibe verbunden, was für einen sicheren Halt auf der Schraube sorgt. Einfach zu installieren durch simples Aufdrücken. Schützen vor Beschädigung, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
  • Connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap.
  • Used in furniture assembly, automotive interiors, and electrical equipment.
Material: PP Farbe: Schwarz, Weiß Seriennummer: SR1807

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Gewindetyp h1 D Kaufen
0,0525 € - 0,0958 € 13500 Auf Lager
Weiß
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0478 € - 0,1005 € 28800 Auf Lager
Weiß
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0525 € - 0,0958 € 5500 Auf Lager
Schwarz
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,1055 € - 0,1904 € 61500 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
0,1312 € - 0,2756 € 21000 Auf Lager
Schwarz
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Uniscrew-Kappe 13.6 mm 4.4 mm PP Weiß

10130018

Preisbereich
0,0958 € - 0,0525 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Gewindetyp
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farbe
    Weiß
Uniscrew-Kappe 13.7 mm 8.3 mm PP Weiß

10126486

Preisbereich
0,1005 € - 0,0478 €

Lagerbestände
28800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Gewindetyp
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farbe
    Weiß
Uniscrew-Kappe 13.6 mm 4.4 mm PP Schwarz

10130001

Preisbereich
0,0958 € - 0,0525 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Gewindetyp
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farbe
    Schwarz
Uniscrew-Kappe 17.5 mm 6.0 mm PP Weiß

10203651

Preisbereich
0,1904 € - 0,1055 €

Lagerbestände
61500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Gewindetyp
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farbe
    Weiß
Uniscrew-Kappe 17.5 mm 6.5 mm PP Schwarz

10338124

Preisbereich
0,2756 € - 0,1312 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Gewindetyp
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Farbe
    Schwarz