Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Geschlossen 15.9 mm 10.3 mm Nylon

Diese Universaldurchführung in Einheitsgröße ist aus hitzestabilisiertem Nylon, natur gefertigt und wurde entwickelt, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unfertigen Kanten zu schützen. Außerdem stützt diese Durchführung die Kabel und absorbiert Stöße und Vibrationen. Nach UL94 V-2 hergestellt.
Artikelnr:

22AF0625W

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0618 €
5000 - 19999 0,0556 €
20000 + 0,0501 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

61,80 €

1000 x 0,0618 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 10.3 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 15.9 mm
Kopfdurchmesser 18.2 mm
Plattenstärke 3.2 mm
Gesamthöhe 10.3 mm
Hauptmaterial Nylon 6
Farbe Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Universal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns