Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Geschlossen 19.1 mm 9.9 mm Nylon

Diese Universaldurchführung in Einheitsgröße ist aus hitzestabilisiertem schwarzem Nylon gefertigt und wurde entwickelt, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unfertigen Kanten zu schützen. Außerdem stützt diese Durchführung die Kabel und absorbiert Stöße und Vibrationen. Nach UL94 V-2 hergestellt.
Artikelnr:

22AF0750

2490 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0549 €
5000 - 19999 0,0494 €
20000 + 0,0445 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

54,90 €

1000 x 0,0549 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 9.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 19.1 mm
Kopfdurchmesser 21.8 mm
Plattenstärke 3.2 mm
Gesamthöhe 9.9 mm
Hauptmaterial Nylon 6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Universal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns