Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Universal 20.6 mm 27.8 mm Nylon

Diese Universal-Durchführung besteht aus hitzestabilisiertem UL94 V2 gelistetem Material. Sie wurde konzipiert, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten zu schützen. Diese Durchführung schützt Kabel auch, da sie Stöße und Vibrationen absorbiert und darüber hinaus isoliert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10221426

Alte Essentra-Artikelnummer:

22AF0812

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1044 €
5000 - 19999 0,094 €
20000 + 0,0846 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

104,40 €

1000 x 0,1044 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 27.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 20.6 mm
Kopfdurchmesser 22.6 mm
Plattenstärke 3.2 mm
Gesamthöhe 9.9 mm
Hauptmaterial Nylon 6
Farbe Black
Offen/geschlossen Universal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns