Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

Dieser offene Universal ermöglicht es, dass jedes Formelement innerhalb des angegebenen Maximaldurchmessers durch die Platten hindurchgeht und sie vor den rauen Plattenkanten schützt.
Artikelnr:

465922

481 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,5583 €
5000 + 0,5296 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

279,15 €

500 x 0,5583 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 25.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 34.9 mm
Kopfdurchmesser 37.8 mm
Gesamthöhe 11.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Universal
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns