Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

Diese Universal-Durchführung besteht aus hitzestabilisiertem UL94 V2 gelistetem Material. Sie wurde konzipiert, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten zu schützen. Diese Durchführung schützt Kabel auch, da sie Stöße und Vibrationen absorbiert und darüber hinaus isoliert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10261972

Alte Essentra-Artikelnummer:

466892

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8191 €
1000 - 1999 0,7781 €
2000 + 0,7006 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,91 €

100 x 0,8191 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 20.6 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 27.8 mm
Kopfdurchmesser 30.2 mm
Gesamthöhe 10.2 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Offen/geschlossen
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns