Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Offen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

Dieser offene Universal ermöglicht es, dass jedes Formelement innerhalb des angegebenen Maximaldurchmessers durch die Platten hindurchgeht und sie vor den rauen Plattenkanten schützt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10261989

Alte Essentra-Artikelnummer:

466893

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,9068 €
1000 - 1999 0,863 €
2000 + 0,7767 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

90,68 €

100 x 0,9068 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 23.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 31.8 mm
Kopfdurchmesser 37.3 mm
Gesamthöhe 10.3 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Offen/geschlossen
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns