Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

Diese Universal-Durchführung besteht aus hitzestabilisiertem UL94 V2 gelistetem Material. Sie wurde konzipiert, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten zu schützen. Diese Durchführung schützt Kabel auch, da sie Stöße und Vibrationen absorbiert und darüber hinaus isoliert.
Artikelnr:

466895

17203 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,2172 €
1000 - 1999 1,1583 €
2000 + 1,0421 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 2000

Gesamtpreis:

121,72 €

100 x 1,2172 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 26.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 38.1 mm
Kopfdurchmesser 40.1 mm
Gesamthöhe 10.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Offen/geschlossen
Besondere Merkmale Hitzestabilisiert

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns