Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Universal 34.9 mm 3.2 mm 1.000 in Nylon

Diese Universal-Durchführung besteht aus UL94 V2 gelistetem Material. Sie wurde konzipiert, um Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen, unbehandelten Kanten zu schützen. Diese Durchführung schützt Kabel auch, da sie Stöße und Vibrationen absorbiert und darüber hinaus isoliert.
Artikelnr:

PGSD-10

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5886 €
1000 - 1999 0,5596 €
2000 + 0,5292 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

58,86 €

100 x 0,5886 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ungefährer Kabelhaltedurchmesser 25.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 34.9 mm
Flanschstärke 1.6 mm
Kopfdurchmesser 37.8 mm
Gesamthöhe 11.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Farbe Black
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Offen/geschlossen Universal
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns