Menü Suche

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,0505 € - 0,0624 € 3000 Auf Lager
10.3 mm
15.9 mm
0,1059 € - 0,1307 € 27500 Auf Lager
11.5 mm
25.4 mm
0,0811 € - 0,1001 € 14000 Auf Lager
11.5 mm
22.2 mm
0,0954 € - 0,1177 € 2000 Auf Lager
9.9 mm
19.1 mm
0,1143 € - 0,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
27.8 mm
0,0846 € - 0,1044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.8 mm
20.6 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361221

Preisbereich
0,0624 € - 0,0505 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 25.4 mm 11.5 mm Nylon

10361269

Preisbereich
0,1307 € - 0,1059 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    25.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 22.2 mm 11.5 mm Nylon

10361252

Preisbereich
0,1001 € - 0,0811 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Geschlossen 19.1 mm 9.9 mm Nylon

10361245

Preisbereich
0,1177 € - 0,0954 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    9.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 27.8 mm 20.6 mm Nylon

10221433

Preisbereich
0,1412 € - 0,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    20.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    29.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Universal 20.6 mm 27.8 mm Nylon

10221426

Preisbereich
0,1044 € - 0,0846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    27.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm