Menü Suche

Unterlegscheibe mit integriertem O-Ring M4 25.5 316 Edelstahl

Unterlegscheiben mit integriertem O-Ring sind entsprechend konzipiert, um eine gute Abdichtung zwischen zwei Komponenten zu erreichen und das Eindringen oder Austreten von Verunreinigungen oder Substanzen zu verhindern. Das Silikon auf der Unterlegscheibe hilft bei der Anpassung an die Oberfläche und füllt Lücken oder Unebenheiten. Aus Edelstahl gefertigt, wiederverwendbar und geeignet für Temperaturen von -75 °C bis +205 °C.
Artikelnr:

20219703

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 10,2982 €
50 - 99 8,2386 €
100 - 199 7,6448 €
200 - 499 7,0938 €
500 + 6,5826 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,30 €

1 x 10,2982 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde d1 M4
d2 25.5
Material 316 Edelstahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns