Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M3.5 40.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Rändelschraube mit hohem Kopf. Design, dass die haptischen Eigenschaften von Rändelschrauben mit der Haltekraft von unverlierbaren Schrauben kombiniert. Bietet eine sichere Befestigungslösung, die Schäden verhindert und Zeit- und Kostenaufwand aufgrund von verlorenen oder lockeren Schrauben eliminiert. Verwendbar für Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde.
Artikelnr:

20138011

246 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,25 €
100 - 249 2,93 €
250 - 749 2,60 €
750 + 2,28 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,25 €

1 x 3,25 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M3.5
d2 a012 2.3
D3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 40.0
l2 025 20.0
h1 10.0
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns