Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M6 18.0 Geschwärzter Edelstahl 316

Unverlierbare Rändelschraube mit niedrigem Kopf und Schlitz. Ein Design, das die taktilen Eigenschaften von Rändelschrauben mit den Vorteilen unverlierbarer Schrauben vereint. Eine sichere Befestigungslösung, die Schäden, Kosten und Zeitverlust aufgrund loser oder verlorener Schrauben aus der Welt schafft. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden. Aus geschwärztem Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20188436

Alte Essentra-Artikelnummer:

20188436

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 4,5855 €
1 - 99 4,50 €
100 - 99 4,1269 €
100 - 249 4,05 €
250 - 249 3,6684 €
250 - 749 3,60 €
750 - 749 3,2098 €
750 + 3,15 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,50 €

1 x 4,50 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 025 18.0
d2 a012 4.5
l2 025 7.5
D3 12.0
d4 min 6.5
h1 6.0
Antriebstyp Mit Schlitz
Material Geschwärzter Edelstahl 316
Oberfläche Geschwärzt
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns