Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M6 16.0 Edelstahl 303

Unverlierbare Rändelschraube mit niedrigem Kopf. Design, dass die haptischen Eigenschaften von Rändelschrauben mit der Haltekraft von unverlierbaren Schrauben kombiniert. Bietet eine sichere Befestigungslösung, die Schäden verhindert und Zeit- und Kostenaufwand aufgrund von verlorenen oder lockeren Schrauben eliminiert. Verwendbar für Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20138769

Alte Essentra-Artikelnummer:

20138769

226 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 3,434 €
1 - 99 3,37 €
100 - 99 3,0875 €
100 - 249 3,03 €
250 - 249 2,7411 €
250 - 749 2,69 €
750 - 749 2,4048 €
750 + 2,36 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,37 €

1 x 3,37 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
d2 a012 4.5
D3 12.0
d4 min 6.5
l1 025 16.0
l2 025 7.5
h1 6.0
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns