Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M4 16.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Rändelschraube mit niedrigem Kopf. Ein Design, das die taktilen Eigenschaften von Rändelschrauben mit den Vorteilen unverlierbarer Schrauben vereint. Eine sichere Befestigungslösung, die Schäden, Kosten und Zeitverlust aufgrund loser oder verlorener Schrauben aus der Welt schafft. Kann in Plattenlbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20181598

Alte Essentra-Artikelnummer:

20181598

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 3,5325 €
1 - 99 3,4666 €
100 - 99 3,1792 €
100 - 249 3,12 €
250 - 249 2,826 €
250 - 749 2,7733 €
750 - 749 2,4727 €
750 + 2,4266 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,47 €

1 x 3,4666 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 16.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns