Menü Suche

Unverlierbare Rändelschraube M8 18.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Rändelschraube mit niedrigem Kopf. Ein Design, das die taktilen Eigenschaften von Rändelschrauben mit den Vorteilen unverlierbarer Schrauben vereint. Eine sichere Befestigungslösung, die Schäden, Kosten und Zeitverlust aufgrund loser oder verlorener Schrauben aus der Welt schafft. Kann in Plattenlbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20190002

Alte Essentra-Artikelnummer:

20190002

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 0 5,3293 €
1 - 99 5,23 €
100 - 99 4,7964 €
100 - 249 4,707 €
250 - 249 4,2635 €
250 - 749 4,184 €
750 - 749 3,7305 €
750 + 3,661 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,23 €

1 x 5,23 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
d2 a012 6.0
D3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 18.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns