Menü Suche

Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 80.0 316 Edelstahl

Unverlierbare Schraube mit Linsenkopf und Torx. Ihr Design verhindert, dass sich diese Schraube von selbst löst. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus der Plattenbohrung fallen kann, in der sie montiert ist. Kann in Plattenbohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Artikelnr:

20189280

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,85 €
100 - 249 4,365 €
250 - 749 3,88 €
750 + 3,395 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,85 €

1 x 4,85 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Material 316 Edelstahl
Antriebstyp Torx
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns