Menü Suche

Unverlierbare Schraube Linsenkopf M6 20.0 Geschwärzter Edelstahl 303

Unverlierbare Schraube mit Linsenkopf und Torx. Entsprechend konzipiert, um zu verhindern, dass sich die Schraube von selbst abschraubt. Das bedeutet, dass die Schraube nicht aus dem Plattenloch, in das sie eingesetzt wurde, herausfallen kann, und sie kann bei Bohrungen mit oder ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20189570

Alte Essentra-Artikelnummer:

20189570

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,1982 €
100 - 249 3,7784 €
250 - 749 3,3586 €
750 + 2,9388 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,20 €

1 x 4,1982 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Oberfläche Geschwärzt
Material Geschwärzter Edelstahl 303
Antriebstyp Torx
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns