Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Kaufen
2,28 € - 3,25 € 96 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
2,32 € - 3,31 € 99 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € 100 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,40 € - 3,44 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,40 € - 3,44 € 86 Auf Lager
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,44 € - 3,49 € 265 Auf Lager
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
2,36 € - 3,37 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
22.0
3.7
8.5
2,28 € - 3,25 € 100 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
25.0
2.8
7.0
2,28 € - 3,25 € 398 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
2,23 € - 3,19 € 76 Auf Lager
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
2,19 € - 3,13 € 475 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
2,19 € - 3,13 € 100 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,01 € - 2,87 € 9934 Auf Lager
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
2,19 € - 3,13 € 100 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
2,28 € - 3,25 € 1452 Auf Lager
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
2,23 € - 3,19 € 76 Auf Lager
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
  • von 3
Unverlierbare Schraube M2.5 16.0 Edelstahl 303

20137205

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2 20.0 Edelstahl 303

20137298

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2.5 30.0 Edelstahl 303

20137335

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2.5 20.0 Edelstahl 303

20137311

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M3.5 20.0 Edelstahl 303

20137427

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M3.5 10.0 Edelstahl 303

20137403

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M3.5 40.0 Edelstahl 303

20137458

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M4 40.0 Edelstahl 303

20137502

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 40.0 Edelstahl 303

20137564

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M5 50.0 Edelstahl 303

20137571

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 50.0 Edelstahl 303

20137649

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M3 13.0 Edelstahl 303

20138844

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    13.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 25.0 Edelstahl 303

20138912

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M2.5 25.0 Edelstahl 303

20137328

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Edelstahl 303

20137304

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M3 40.0 Edelstahl 303

20137397

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
566 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M3.5 25.0 Edelstahl 303

20137434

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M4 16.0 Edelstahl 303

20137472

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 12.0 Edelstahl 303

20137465

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 20.0 Edelstahl 303

20137540

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M5 60.0 Edelstahl 303

20137588

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 20.0 Edelstahl 303

20137618

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 80.0 Edelstahl 303

20137663

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M4 19.0 Edelstahl 303

20138813

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    19.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 18.0 Edelstahl 303

20138868

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M5 18.0 Edelstahl 303

20138899

Preisbereich
3,31 € - 2,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M3 30.0 Edelstahl 303

20137380

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M3 20.0 Edelstahl 303

20137366

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M3.5 16.0 Edelstahl 303

20137410

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M4 30.0 Edelstahl 303

20137496

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 16.0 Edelstahl 303

20137533

Preisbereich
3,31 € - 2,32 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M5 30.0 Edelstahl 303

20137557

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 16.0 Edelstahl 303

20137601

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 30.0 Edelstahl 303

20137625

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M4 18.0 Edelstahl 303

20138806

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 11.0 Edelstahl 303

20138837

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M4 50.0 Edelstahl 303

20138882

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 25.0 Edelstahl 303

20138905

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M4 10.0 Edelstahl 303

20140380

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M3.5 30.0 Edelstahl 303

20137441

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Unverlierbare Schraube M4 20.0 Edelstahl 303

20137489

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 12.0 Edelstahl 303

20137526

Preisbereich
3,31 € - 2,32 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M4 60.0 Edelstahl 303

20137519

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 80.0 Edelstahl 303

20137595

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 40.0 Edelstahl 303

20137632

Preisbereich
3,44 € - 2,40 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M6 60.0 Edelstahl 303

20137656

Preisbereich
3,49 € - 2,44 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Unverlierbare Schraube M5 22.0 Edelstahl 303

20138820

Preisbereich
3,37 € - 2,36 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    22.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Edelstahl 303

20138875

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Unverlierbare Schraube M5 10.0 Edelstahl 303

20140632

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Unverlierbare Schraube M3 10.0 Edelstahl 303

20137342

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M2 16.0 Edelstahl 303

20137281

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2 12.0 Edelstahl 303

20137274

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Edelstahl 303

20140779

Preisbereich
2,87 € - 2,01 €

Lagerbestände
9934 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2 10.0 Edelstahl 303

20137267

Preisbereich
3,13 € - 2,19 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • D3
    3.8
Unverlierbare Schraube M3 25.0 Edelstahl 303

20137373

Preisbereich
3,25 € - 2,28 €

Lagerbestände
1452 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Unverlierbare Schraube M3 16.0 Edelstahl 303

20137359

Preisbereich
3,19 € - 2,23 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5